Vérin oscillant DAPS-4000-090-RS3-F25

561695

Code EAN (GTIN) 4052568208882

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G3/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
4666 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F25
Connecteur d'arbre
T55