Tuyau plastique PUN-V0-10X2-GE-C
561720
Code EAN (GTIN) 4052568056582
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C