Bobine VACC-S13-18-A1-2U

562891

Code EAN (GTIN) 4052568210366

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon EN 175301-803
Caractéristiques de bobine
110 V CC : 1,8 W - 110 V AC : 50/60 Hz, puissance 1,8 VA
Degré de protection
IP65