Bobine VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

562900

Code EAN (GTIN) 4052568210458

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe NPT1/2
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 2,5 W - 24 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA
Degré de protection
IP65