Bobine VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
562905
Code EAN (GTIN) 4052568210502
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA - 230 V CC : 2,5 W
Degré de protection
IP65