Filtre MS9-LF-G-CUV

564109

Code EAN (GTIN) 4052568211400

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Purgeur de condensats
Entièrement automatique
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm