Câble à connecteur femelle NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
566665
Code EAN (GTIN) 4052568057428
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose S
Raccord électrique 2, type de connexion
2x fil unique
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m