Mini-chariot DGSL-6-20-EA

570162

Code EAN (GTIN) 4052568216573

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30 N
Course
20 mm
Amortissement
Bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité