Mini-chariot DGSL-10-30-EA
570174
Code EAN (GTIN) 4052568216696
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
30 mm
Amortissement
Bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité