Mini-chariot DGSL-16-80-EA
570192
Code EAN (GTIN) 4052568216870
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
80 mm
Amortissement
Bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité