Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P

571282

Code EAN (GTIN) 4052568217631

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
Embase
Plage de réglage de pression
0.06 bar - 6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1750 l/min