Câble codeur NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
Code EAN (GTIN) 4052568217983
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Sub-D
Longueur de câble
15 m