Vérin compact ADN-50-30-A-PPS-A
572695
Code EAN (GTIN) 4052568219161
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course