Vérin compact ADN-80-30-I-PPS-A

572722

Code EAN (GTIN) 4052568219437

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course