Électrodistributeur VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8

575610

Code EAN (GTIN) 4052568261474

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord de travail pneumatique
G3/8
Mode d'actionnement
Électrique