Électrodistributeur VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
575632
Code EAN (GTIN) 4052568261696
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord de travail pneumatique
G3/8
Mode d'actionnement
Électrique