Vérin bloqueur DFSP-16-10-F-PA

576062

Code EAN (GTIN) 4052568224264

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
880 N
Course
10 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité