Vérin bloqueur DFSP-Q-16-15-PR-PA

576071

Code EAN (GTIN) 4052568224356

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
710 N
Course
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité