Vérin bloqueur DFSP-20-15-PF-PA

576088

Code EAN (GTIN) 4052568224523

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
1370 N
Course
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité