Vérin bloqueur DFSP-Q-20-10-DF-PA

576090

Code EAN (GTIN) 4052568224547

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
1100 N
Course
10 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité