Vérin bloqueur DFSP-Q-20-20-PR-PA

576095

Code EAN (GTIN) 4052568224592

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
840 N
Course
20 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité