Vérin bloqueur DFSP-32-25-DS-PA

576101

Code EAN (GTIN) 4052568224653

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
3270 N
Course
25 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité