Vérin bloqueur DFSP-40-30-S-PA
576122
Code EAN (GTIN) 4052568224868
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
5540 N
Course
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité