Vérin bloqueur DFSP-50-20-PS-PA
576150
Code EAN (GTIN) 4052568225148
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
6280 N
Course
20 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité