Vérin bloqueur DFSP-Q-50-25-PR-PA
576166
Code EAN (GTIN) 4052568225308
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
5000 N
Course
25 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité