Vérin compact ADN-25-25-A-PPS-A
577185
Code EAN (GTIN) 4052568104702
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
25 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course