Vérin compact ADN-100-80-I-PPS-A
577198
Code EAN (GTIN) 4052568225537
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course