Électrodistributeur VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7
577499
Code EAN (GTIN) 4052568381981
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
600 l/min
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique