Électrodistributeur VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1
577513
Code EAN (GTIN) 4052568382124
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable, ouvert
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
600 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique