Électrodistributeur VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
Code EAN (GTIN) 4052568382230
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
600 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique