Vérin de guidage DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

Code EAN (GTIN) 4052568411794

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité