Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

07/2025 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur CJM-5/2-1/4-FH

6159

Code EAN (GTIN) 4052568110864

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique