Obturateur CV-PK-3-B

6213

Code EAN (GTIN) 4052568008697

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm - pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord
Température ambiante
-10 °C - 80 °C