Raccord rapide coudé GCK-1/8-PK-4-KU

6267

Code EAN (GTIN) 4052568019679

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour raccord cannelé de 4 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C