Répartiteur en T FCK-3-PK-3-KU

6273

Code EAN (GTIN) 4052568008727

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm - pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm - pour raccord cannelé de 3 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C