Cellule OU OS-1/4-B
6682
Code EAN (GTIN) 4052568001308
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction OU
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1170 l/min
Pression de service
1 bar - 10 bar
Mode de fixation
avec trou débouchant