Vérin oscillant DAPS-0106-090-R-F0507-MW-T6
8005014
Code EAN (GTIN) 4052568256630
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
106 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F05 - F07
Connecteur d'arbre
T17