Vérin oscillant DAPS-1920-090-R-F14-MW-T6
8005024
Code EAN (GTIN) 4052568256739
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
1920 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T46