Vérin oscillant DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW

8005040

Code EAN (GTIN) 4052568256890

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
210 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F07 - F10
Connecteur d'arbre
T22