Vérin oscillant DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW
8005043
Code EAN (GTIN) 4052568256920
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
300 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F10 - F12
Connecteur d'arbre
T27