Vérin oscillant DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW

8005052

Code EAN (GTIN) 4052568257019

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
600 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F10 - F12
Connecteur d'arbre
T36