Vérin oscillant DAPS-0720-090-RS3-F12-MW
8005062
Code EAN (GTIN) 4052568257118
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
840 Nm
Angle d’oscillation
92 deg
Plan de pose des flasques
F12
Connecteur d'arbre
T36