Séparateur d'eau MS12-LWS-G-U-V
8005550
Code EAN (GTIN) 4052568257293
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
25000 l/min
Pression de service
2 bar - 12 bar