Bobine VACN-H1-A1-1

8022877

Code EAN (GTIN) 4052568062828

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon DIN EN 175301-803 - forme carrée
Mode de fixation
avec contre-écrou
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 11,9 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
(à facteur de marche limité) - -20 - 60 °C