Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1
8024261
Code EAN (GTIN) 4052568278991
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/4
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
650 l/min