Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1

8024264

Code EAN (GTIN) 4052568279028

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/2
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1900 l/min