Bobine VACS-C-C1-7A
8025337
Code EAN (GTIN) 4052568279141
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
48 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,5 VA, puissance de maintien 1,9 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-10 - 50 °C