Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3:J1-WP
8025354
Code EAN (GTIN) 4052568258573
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm