Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP

8025359

Code EAN (GTIN) 4052568258627

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 10 bar
Finesse de filtration
40 µm