Bobine VACN-N-A1-16B
8029134
Code EAN (GTIN) 4052568280383
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110 V CA : 50 Hz, puissance d'appel 5,2 VA, puissance de maintien 3,1 VA - 110 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 4,2 VA, puissance de maintien 2,5 VA
Degré de protection
IP65